Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Intelligent Siemens components for Köttermann fume cupboards impulsado por Koettermann

Köttermann produce soluciones flexibles de acero para equipos de laboratorio cerca de Hannover desde hace más de 75 años. Aquí se crean componentes personalizados que simplifican el trabajo diario del laboratorio, garantizan unas operaciones de laboratorio sostenibles y un entorno seguro. El equipo personalizado incluye muebles de laboratorio y armarios de humos, armarios de seguridad y materiales peligrosos, así como una variedad de soluciones de suministro multimedia.<br/>Los clientes nacionales e internacionales cuentan con el apoyo de más de 150 empleados con una oferta de servicios integral, desde la planificación hasta el mantenimiento. Hay seis compañías de ventas y socios comerciales cuidadosamente seleccionados en todo el mundo para cumplir con los requisitos de los clientes.

¿Por qué Armarios de humos inteligentes Köttermann con integración de Siemens?

Los laboratorios modernos se enfrentan al desafío de armonizar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. Un componente clave de esto es el control seguro y eficiente desde el punto de vista energético de las vitrinas de humos. Con la integración de los componentes inteligentes de Siemens en las vitrinas de humos de Köttermann, se ha creado una solución holística para optimizar y supervisar el consumo de energía en los entornos de laboratorio. Köttermann combina los más altos estándares de seguridad con la automatización inteligente de edificios de Siemens, para una tecnología de laboratorio preparada para el futuro «Fabricado en Alemania».

La demanda de una gestión precisa del aire impulsa continuamente el desarrollo de tecnologías de edificios inteligentes. Los componentes modulares de Siemens, desde el sistema VAV y el amortiguador hasta los disyuntores, los sensores de presencia y banda y la conexión al sistema de edificios inteligentes Desigo CC, crean un sistema flexible, seguro y en red. Todas las funciones se pueden controlar digitalmente de forma fácil de usar a través del panel de control de la cámara de humos TouchTronic de Köttermann.

25523-Köttermann-Bildzusammenstellung-Laborabzug

Ventajas

  • Control de flujo volumétrico variable: tecnología de aire optimizada con señales visuales y acústicas.
  • Reducción de los costes operativos: el control automático del flujo volumétrico y el apagado de los enchufes con control horario ahorran energía, incluso de la noche a la mañana y los fines de semana.
  • Máxima seguridad: gracias a la función de cierre automático de la hoja (AutoProtect) y a la monitorización de la alarma y la temperatura.
  • Monitorización inteligente: registro preciso de los flujos de aire, la posición de la hoja, la presencia, el consumo de energía y los estados operativos. No se necesita una unidad operativa adicional. Todas las funciones se pueden controlar de forma centralizada mediante el TouchTronic de Köttermann.
  • Redes preparadas para el futuro: integración sencilla en el sistema de gestión de edificios Desigo CC de Siemens.

Funcionalidades destacadas

Case Study

111224_KoettermannRepha_Web-9

Repha Biofarmacéuticos

La creciente demanda espacial llevó a un rediseño integral de las instalaciones del laboratorio de Repha. El proyecto se inició rápidamente y de cerca
coordinación con arquitectos y planificadores de laboratorios.