Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Robotics & AI-Driven Water Quality Intelligence @ Zero CapEX impulsado por KETOS

KETOS es pionera en ofrecer inteligencia sobre el agua práctica y asequible a los operadores desde 2015, gracias al poder de la robótica, el IoT y la IA para construir ciudades, granjas e industrias más inteligentes y sostenibles. La solución automatizada, con sus alertas tempranas e información predictiva, está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para ver los datos en cualquier momento y en cualquier lugar, al alcance de la mano y tomar decisiones proactivas basadas en <br/> <br/> <br/> <br/>KETOS ha ganado terreno en la industria, los municipios y la agricultura, con una amplia variedad de fuentes de agua: agua potable, aguas residuales, aguas de proceso, aguas subterráneas, aguas superficiales, agua producida, etc.<br/>La misión de KETOS es transformar la forma en que las personas y las empresas piensan sobre el agua para preservar y proteger este precioso recurso para las generaciones futuras.

¿Por qué Información de laboratorio precisa y asequible sobre la calidad del agua?

KETOS es único en comparación con cualquier otro instrumento de calidad del agua del mercado, ya que es capaz de ofrecer a los clientes una autocalibración que elimina la necesidad de una intervención manual, flexibilidad para cambiar, añadir o eliminar parámetros dentro de un sistema, controlar la frecuencia de las pruebas y funcionar con un servicio basado en menús con más de 36 parámetros entre los que elegir y satisfacer las necesidades fluctuantes de cada uno. KETOS ha desarrollado a medida más de 48 métodos para detectar con precisión de laboratorio aguas superficiales, agua potable, aguas residuales, aguas subterráneas, agua producida, agua procesada y más. Con su innovadora tecnología de automatización del 100% del muestreo, la detección, la comunicación bidireccional, el análisis, el sistema de alerta temprana y la información de IA procesable, KETOS es capaz de entregar datos en cualquier momento y lugar al alcance de la mano. KETOS elimina los gastos generales de mantenimiento, servicio, aumento de conocimientos, reparaciones, piezas de repuesto, comprar consumibles o preocuparse por los presupuestos para comprar y propio equipo caro y que requiere mucha mano de obra.

Ventajas

  • Mejora del 300% al 400% en la visibilidad de los datos en comparación con las pruebas manuales y de sonda
  • Se logra una eficiencia laboral mínima del 40% con la eliminación del muestreo y la calibración manuales
  • 0 infracciones de cumplimiento cuando lo monitorea KETOS SHIELD, 24 horas al día, 7 días a la semana
  • Laboratorio, mano de obra, material, normativa, evitación de tiempos de inactividad en la planta: ahorros operativos
  • Gestión integral de datos con KETOS + datos de terceros para obtener información procesable
  • Reducción de CO2, aumento de la reutilización del agua, reposición de acuíferos, eficiencia del tratamiento

Funcionalidades destacadas