¿Por qué Proteger los datos de las redes industriales?
... protocolos de comunicación y se desarrollan de forma nativa para su uso en un entorno de producción.
-Red OT basada en la IEC 62443 y defensa en profundidad
-Interconexión IT-OT a través de firewall y DMZ OT
-Segmentación lógica de la red
-Segregación de redes en celdas protegidas mediante firewalls industriales
-Soluciones de software para la monitorización, el control y la gestión de la infraestructura de OT
-Sistema de gestión seguro y centralizado de teleasistencia y acceso remoto de acuerdo con la IEC 62443
Ventajas
- Infraestructura de red OT segura
Explora los recursos y los productos relacionados
Información y recursos adicionales
Requisitos previos
ninguno