Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Visionport the Multi-Camera Inspection System impulsado por Invisium

Invisium GmbH es una empresa de tecnología de visión conocida por sus soluciones avanzadas de logística.

Los VisionPorts de invisium son un sistema de cámara multifuncional diseñado para reconocer al instante productos y calidades de todo tipo a su paso.
Equipadas con tecnología de IA 2D, 3D y basada en la nube, estas pasarelas de escáner graban los códigos de barras, las cantidades y las calidades «sobre la marcha» para lograr una trazabilidad y una transparencia inigualables.

Su Software se adapta a cualquier tipo de concepción óptica y, por lo tanto, sus soluciones se pueden personalizar para cualquier demanda individual.

¿Por qué Sistema de escáner de paletas para identificar y contar objetos?

Los escáneres de autoservicio están diseñados para los transitarios con el fin de obtener datos digitales justo en las puertas.
Puede estar en el lado entrante, para probar los envíos, o en el lado saliente para demostrar la calidad de los envíos.
La solución se dirige primero a los minoristas y proveedores de automóviles que entregan grandes volúmenes de productos, ya sea a tiendas o fabricantes a gran escala.
La solución es 100% automática.

Ventajas

  • Sobre la marcha, producimos datos digitales justo en las puertas, sin cambios en el proceso.
  • El software proporciona información sobre los tiempos de círculo y las cantidades de los transportadores de carga.
  • No se necesitan cambios en el proceso.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Techo industrial con conductos y vigas metálicas

Gestión 360° de soportes de carga

Los soportes de carga reutilizables, como palés, cajas de malla y cajas, se utilizan para reducir el desperdicio de envases
y promover la sostenibilidad en los sectores de la venta minorista y la logística de alimentos.

Aplicaciones del mundo real

Select...
La estación de montaje de motores Deutz en la fábrica

Documentación fotográfica

Los proveedores supervisan sus entregas para gestionar las reclamaciones, de forma totalmente automática.