Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Interel Automation System impulsado por Interel

INTEREL crea entornos inteligentes y sostenibles y tiene la misión de permitir a las empresas que crean experiencias de vida inteligentes utilizar sus recursos y los del mundo de manera más eficiente conectando los servicios públicos, las cosas y las personas a través del mejor ecosistema tecnológico. El ecosistema de edificios inteligentes de INTEREL consiste en una cartera de hardware bellamente diseñada de termostatos y dispositivos de control de habitaciones inteligentes, alimentados por INTEREL OS. En conjunto, estos productos y servicios ofrecen a los clientes y socios una solución para modernizar, fusionar y virtualizar, lo que de otro modo serían varias inversiones de capital aisladas y difíciles de gestionar. Las soluciones de INTEREL han creado edificios más inteligentes y sostenibles en más de 45 países de todo el mundo. www.interel.com

¿Por qué Termostato inteligente EOS 2, hub de IoT y sensor Fusion en uno?

EOS 2 es el principal sistema de gestión de energía basado en la ocupación para hostelería de servicio selecto y servicio completo. EOS es una solución integral para la detección de ocupación en red con sus sensores integrados y su capacidad de conectarse en red a través de la red WiFi del edificio existente. Su capacidad de conectarse con sensores externos de puertas, ventanas y movimiento cableados e inalámbricos le da la capacidad de cumplir con los requisitos de gestión de energía más avanzados.

Presentación de productos de termostatos inteligentes

Ventajas

  • Gestión de la energía: la EOS 2 reducirá el tiempo de funcionamiento de la climatización y ahorrará energía cuando detecte que los huéspedes han abandonado la habitación. Tiene la capacidad de realizar una primera etapa de ahorro inteligente con rapidez, aplicando un primer retroceso de temperatura y, más tarde, un revés más profundo que también puede incluir la iluminación de la habitación.
  • Mejor experiencia para los huéspedes: diseñado para su uso en hostelería y con una interfaz de usuario sin curva de aprendizaje, para un control de HVAC sin frustraciones. Con funciones de servicio al huésped (solicitudes de habitación de no molestar y maquillar) integradas en la interfaz y la posibilidad de volver a conectarlas al PMS y Desigo.
  • EOS es una parte esencial de la infraestructura de edificios inteligentes y también puede conectar cerraduras de puertas (Assa Abloy Vingcard y dormakaba), lo que convierte estas cerraduras en un control de acceso en línea y, por lo tanto, permite el estado de la batería, la extensión de la tarjeta de acceso (salida tardía) o el traslado de habitación sin necesidad de ir a la recepción.

Funcionalidades destacadas

Case Study

Gráfico resumido ejecutivo del desempeño del piloto

Piloto de gestión energética de Accor

Piloto auditado de gestión de energía con termostato inteligente EOS en un hotel de 480 habitaciones de servicio selecto de marca.

Aplicaciones del mundo real

Select...

Sistema de gestión energética para hostelería

La gestión de la energía basada en la ocupación es requerida por todas las principales marcas hoteleras del mundo. Varios otros entornos gestionados que ahora requieren EMS (alojamiento para estudiantes, viviendas para personas mayores, multifamiliares, etc.)