Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

x-io impulsado por Inpro Innovationsgesellschaft für fortgeschrittene Produktionssysteme in der Fahrzeugindustrie

inpro es conocida por su experiencia en innovaciones de ingeniería, como la automatización, la CAE y las pruebas virtuales.

¿Por qué x-io: una colección de soluciones de IA personalizables?

Aumente su rendimiento industrial de forma inmediata. Con x-io le ofrecemos soluciones adaptables para el mantenimiento predictivo y la calidad predictiva en los principales sectores de la producción de automóviles. Convertir los conceptos de mantenimiento de preventivos o incluso reactivos a predictivos es una de las cuestiones clave para aprovechar el potencial desaprovechado de la OEE. Con x-io, ofrecemos las aplicaciones para iniciar este viaje. Al utilizar las soluciones de conectividad Industrial Edge nativas y el servidor de inferencia de IA Edge de Siemens, los datos de producción están disponibles para las soluciones de IA de Inpro, que convierten los datos sin procesar en información sobre el estado de la máquina y la calidad de la producción. De esta manera, x-io desbloquea el potencial OEE de las líneas de producción que antes no se había explotado.

Ventajas

  • Soluciones integradas para sus casos de uso, desde la viabilidad inicial hasta la operación
  • Reducción de los tiempos de inactividad no planificados mediante la predicción de los fallos que se produzcan en el futuro
  • Mayor eficiencia mediante el conocimiento de los datos en tiempo real
  • Reducción de los costes de mantenimiento

Funcionalidades destacadas

Explora los recursos y los productos relacionados

Información y recursos adicionales

Requisitos previos