Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la combinación de medidores Inhab®?

La combinación de contadores Inhab® con Rapidflx™ ayuda a los propietarios, contratistas y constructores a prepararse para la electrificación al permitir la carga de vehículos eléctricos, la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento de baterías en los servicios residenciales estándar. Su diseño integrado, principal secundario y preparado para energías renovables proporciona una solución que cumple con los códigos y está preparada para el futuro que reduce la complejidad de la instalación, evita costosas mejoras de servicio y apoya la evolución de la demanda de energía.

El hardware Inhab Load Manager de Siemens se muestra junto con disyuntores inteligentes, accesorios de monitorización y aplicaciones móviles.

Inhab®: Un hábitat inteligente para el futuro

Evite costosas mejoras de servicio

Permita la carga de vehículos eléctricos, la energía solar fotovoltaica y el almacenamiento de baterías en los servicios residenciales estándar de 200 A sin necesidad de costosas mejoras en los servicios públicos de 400 A.

Construido para la electrificación doméstica

Soporta la creciente demanda eléctrica de los cargadores de vehículos eléctricos, las bombas de calor, los calentadores de agua eléctricos, los aparatos de inducción y los sistemas de almacenamiento de energía.

Menos hardware, menos mano de obra

La carcasa todo en uno simplifica la instalación, reduce la complejidad del cableado, minimiza el desorden exterior y agiliza las inspecciones.

Detalles clave

Clasificación por enchufe de contador

Enchufe de contador nominal de 250 A

Clasificación de autobuses

Clasificación de autobús 225 A

Compatibilidad de servicios

Servicio residencial estándar de 200 A

Secundaria principal

Suministro dedicado de vehículos eléctricos, fotovoltaicos y baterías

Diseño de instalación

Carcasa única compatible con NEC

Solicitudes

Carga de vehículos eléctricos, energía solar fotovoltaica, almacenamiento de baterías

Funcionalidades destacadas