Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Inhab Load Manager?

El Inhab Load Manager es un sistema de gestión de energía que monitoriza continuamente el consumo de energía de su hogar. Proporciona una distribución óptima de grandes cargas eléctricas, como cargadores de vehículos eléctricos, calentadores de agua y bombas de calor.

Los hogares suelen tener problemas con el aumento de la demanda eléctrica de los nuevos electrodomésticos, con el riesgo de sobrecargar el sistema o con costosas mejoras de los paneles. El gestor de carga de Inhab gestiona de forma inteligente su capacidad eléctrica actual para evitar sobrecargas y evitar el servicio público, lo que le ahorra dinero y garantiza la seguridad del hogar.

EU LM

Ahorro de costes

Según su hogar, mejorar el servicio eléctrico y el panel eléctrico al añadir cargas grandes, como los cargadores de vehículos eléctricos, podría costar entre 3000 y 20 000 dólares. Utilice el gestor de carga de Inhab para evitar estos costes.

Mejora de la seguridad en el hogar

Ahora puede optimizar la capacidad eléctrica existente para nuevas cargas y evitar peligrosas sobrecargas del sistema. Esto mantiene el sistema eléctrico de su hogar estable y fiable.

Fácil instalación

Instale el compacto Inhab Load Manager con facilidad, ya que requiere un espacio mínimo. Conéctelo a un cargador de vehículos eléctricos de cualquier marca u otro electrodoméstico grande para obtener una solución flexible y preparada para el futuro para las necesidades energéticas de su hogar.

Funcionalidades destacadas

Dónde comprar

Explore todos los productos de Inhab disponibles actualmente en SiePortal y nuestros socios minoristas y de distribución a continuación.

Mapa de ventas y distribuidores de EE. UU.

Localice las ventas y la distribución.

El logotipo de la tienda Home Depot

¿Cómo se puede hacer más?

Logotipo de la tienda Lowe's

Nunca deje de mejorar.

logotipo de Amazon Shop

Trabaje duro. Diviértase. Hacer historia.

Recursos adicionales y productos relacionados