Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

450,000kg Commercial Fully-Automated Vertical Farm impulsado por Infinite Acres

Infinite Acres ofrece una plataforma de agricultura vertical integrada y probada comercialmente. Nuestra tecnología patentada unifica el control ambiental, la iluminación, la automatización, la fertirrigación y la detección en tiempo real para garantizar una producción uniforme y de alto rendimiento durante todo el año. Con casi una década de rendimiento validado en varias instalaciones de 80 acres Farms, nuestros sistemas ofrecen un tiempo de actividad fiable y resultados repetibles. También ofrecemos capacidades avanzadas de ciencia e I+D de las plantas, incluida la producción de plantas jóvenes, la optimización de variedades y el desarrollo de recetas de cultivos, que añaden valor a la industria de los ingredientes de origen vegetal mediante la precisión, la pureza y una funcionalidad predecible.

¿Por qué Granja vertical a escala comercial totalmente automatizada?

Transforme la producción de alimentos con las instalaciones comerciales de Infinite Acres, que entregan 450 000 kg de productos frescos al año a través de un sistema totalmente automatizado y climatizado. Esta solución llave en mano integra la siembra, el cultivo, la cosecha y el envasado en una operación perfecta, lo que garantiza una calidad, una eficiencia y un suministro constantes durante todo el año. Las aplicaciones de mercado incluyen: venta minorista y servicio de alimentos, fabricación de ingredientes, productos farmacéuticos y nutracéuticos.

Ventajas

  • Automatización de principio a fin: la siembra, el trasplante, la cosecha y el envasado robóticos minimizan la mano de obra y maximizan la fiabilidad.
  • Cultivo de precisión: el control climático patentado, los bancos móviles que ahorran espacio y la monitorización en tiempo real ofrecen rendimientos óptimos.
  • Infraestructura escalable: diseñada específicamente para la producción industrial con opciones de expansión modular.
  • Seguridad alimentaria: los entornos controlados eliminan los riesgos de contaminación y garantizan una trazabilidad total.

Funcionalidades destacadas

Aplicaciones del mundo real

Select...
Oferta minorista de 80 Acres Farms

Hacer crecer una marca única en una categoría competitiva

En 2025, 80 Acres Farms vendió ± 2 millones de kg (o ± 9000 toneladas) de productos frescos (verduras de hoja verde, hierbas, microverduras y kits de ensaladas)
Economía unitaria rentable, siete granjas comerciales, que abastecen a más de 17 000 supermercados en los EE. UU., con una profunda lealtad a la marca, demostrada por las tasas de repetición y la velocidad líderes del sector.