Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué SIMATIC DCS/ SCADA Infrastructure?

La infraestructura SIMATIC DCS/SCADA es una infraestructura de TI preconfigurada para optimizar la gestión de datos en entornos industriales. Aumenta la disponibilidad con una rápida recuperación ante desastres, evita la pérdida de datos y ayuda a reiniciar la producción en caso de una avería. Esta solución lista para funcionar proporciona hardware, software y servicios del 100% del ciclo de vida probados en el sistema desde una sola fuente.

Beneficios clave

Optimizar el rendimiento

Optimice el rendimiento mediante un archivado de datos fiable y potentes herramientas de elaboración de informes.

Aumentar la disponibilidad

Aumente la disponibilidad gracias a una rápida recuperación ante desastres y a la prevención de la pérdida de datos.

Se instala fácilmente

Listo para funcionar con componentes preconfigurados y probados en el sistema y servicios del 100% del ciclo de vida de una sola fuente.

Capacidades destacadas

Empezar