Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Por qué Virtual Commissioning para Motion Control?

Virtual Commissioning for Motion Control conecta un modelo de máquina virtual a un sistema de control real para simular y validar el rendimiento de la máquina herramienta. Este servicio reduce el tiempo real de puesta en marcha hasta en un 70%, lo que reduce los costes y el riesgo de daños al detectar los errores de forma temprana. Benefíciese de la consultoría, la implementación y la formación de los expertos de Siemens sin invertir en software o licencias.

CAPACIDADES DESTACADAS

Reduzca el tiempo de puesta en marcha y minimice los riesgos

Hasta un 70 por ciento más rápido

Reduzca el tiempo real de puesta en marcha de las máquinas-herramienta controladas con SINUMERIK o FANUC hasta en un 70 por ciento y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de daños.

Un icono que representa el ahorro de tiempo con un reloj y un rayo.

Sin inversión en software ni licencias

Reduzca el tiempo real de puesta en marcha de las máquinas-herramienta controladas con SINUMERIK o FANUC hasta en un 70 por ciento y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de daños.

Un icono que representa la protección de la inversión y la competitividad con un escudo y un gráfico.

Detecte errores en una fase temprana

Los errores se pueden detectar y corregir en una fase temprana, lo que permite al usuario planificar de forma fiable y cumplir con los plazos de entrega.

Un icono que representa la detección de anomalías con un signo de exclamación rojo dentro de un círculo.

Puesta en marcha sin riesgos

Reducción del riesgo de daños durante la puesta en servicio real. Las colisiones no se basan en la máquina real, sino que se pueden detectar de antemano en el modelo 3D.

Un icono que representa el riesgo con un signo de exclamación rojo dentro de un triángulo.

Reciba asesoramiento de expertos

El servicio de consultoría ofrece una estimación fiable del proyecto específico en términos de su viabilidad y desembolso y permite la toma de decisiones en función de la demanda.

Un diagrama que muestra una comunidad de expertos que colaboran y comparten conocimientos.

Implemente y diseñe su solución

Nuestros expertos gestionan la implementación en función de las recomendaciones del servicio de consultoría. Se utilizan herramientas de software de última generación para desarrollar un modelo espacial y matemático del comportamiento de la máquina.

Un icono de la ingeniería financiera con un engranaje y un signo de dólar.

Obtenga capacitación opcional

Si se desea un tiempo de entrega más rápido y un ciclo de innovación más rápido debido a la paralelización de los procesos no solo para proyectos específicos, la capacitación impartida por representantes de servicio con experiencia ofrece la mejor introducción al enfoque integral.

Representación visual de una forma azul intenso con un efecto degradado, posiblemente un logotipo o un icono.