¿Por qué Industrial Edge Virtual Device?
El Dispositivo Industrial Edge Virtual (IEVD) es un dispositivo de periferia industrial basado en software que se ejecuta como una máquina virtual en las plataformas de virtualización estándar.
El IEVD permite a los clientes aprovechar su infraestructura de virtualización existente (VMware ESXi/vSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat OpenShift, Nutanix AHV/AOS) para las cargas de trabajo de Industrial Edge, ya que permite un escalado flexible y un despliegue rápido de las capacidades de computación perimetral en entornos industriales.
La imagen de la máquina virtual está basada en Linux Debian y en el Industrial Edge Device Kit (IEDK).
Ventajas clave
Aproveche las ventajas de las infraestructuras de TI estándar
- Funciona como máquina virtual en las plataformas de virtualización estándar
- Asignación de recursos configurable: CPU virtuales, memoria, tamaño de disco y vNIC
- Disponibilidad rápida de configuraciones a gran escala para pruebas, demostraciones y simulaciones
Garantizar la compatibilidad con Industrial Edge
- Compatibilidad funcional total con los dispositivos industriales Edge físicos
- Industrial Edge Runtime integrado para el despliegue y la gestión de las aplicaciones de Industrial Edge
- Gestionado a través de Industrial Edge Management (IEM)
Permitir escenarios de borde centralizados y agregados
- Agregación de datos de varias máquinas o líneas de producción
- Análisis de planta y empresarial
- Puerta de enlace para tareas de preprocesamiento o conectividad a la nube
Funcionalidades destacadas
Flexible Compute Resources
Núcleos de vCPU del 1 al 8 (configurable)
Memoria (RAM) 2 GB — 64 GB (configurable)
Disco virtual de 15 GB como mínimo (ampliable)
Interfaces de red Mínimo 1 vNIC (configurable)

Se puede usar en los hipervisores más comunes
VMware vSphere/ESXi≥ V7.0
Microsoft Hyper-V≥ Windows Server 2019
Red Hat OpenShift ≥ V4.17

Seguridad integrada a nivel de TI
- Sin interfaces remotas ni puertos abiertos más allá de las dependencias de la plataforma Industrial Edge
- Validación de integridad para el despliegue de actualizaciones
- Se basa en la seguridad a nivel de hipervisor para protegerse contra intrusiones físicas

Cómo empezar con Industrial Edge Virtual Device
¿Qué incluye?
- Instalar y operar una (1) instancia del Dispositivo Virtual Industrial Edge
- Asignar hasta 8 CPU virtuales y 64 GB de memoria
- Utilice el tiempo de ejecución de Industrial Edge incluido