IIH Asset Attributes Upgrade amplía su Industrial Information Hub (IIH) al ampliar la estructura de datos en 1000 atributos de activo por dispositivo Industrial Edge. Los atributos de los activos cubren puntos de datos individuales, como la temperatura, la presión, la velocidad, las etiquetas y los canales de alarma.
Puede comprar y usar el paquete varias veces según el número de atributos de activo que necesite. Tenga en cuenta que el paquete IIH Essentials incluye 100 atributos de activos de forma gratuita.