Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Ethernet IP Connector?

El conector Ethernet IP conecta los dispositivos compatibles con Ethernet IP con el sistema Industrial Edge de Siemens, lo que permite un acceso perfecto a los datos desde los PLC de todo su entorno de producción. Creado como un conector de Connectivity Suite, admite la configuración estandarizada y la transferencia de datos a través del Common Configurator, disponible de forma gratuita en el mercado de Industrial Edge.

La suscripción a esta aplicación Industrial Edge le da derecho a crear una (1) instancia única de esta aplicación Industrial Edge en un dispositivo Industrial Edge. Para compras al por mayor y cantidades superiores a 100, póngase en contacto con su representante de ventas.

Puede conectar veinte (20) fuentes de datos con esta aplicación Industrial Edge a través del dispositivo Industrial Edge. Una «fuente de datos» es el intercambio de datos con un (1) dispositivo físico o virtual a través del protocolo IP Ethernet.

Ventajas clave

Benefíciese de los datos abiertos

Los desarrolladores de la aplicación Industrial Edge y los usuarios de la aplicación Industrial Edge pueden utilizar los datos en sus propias aplicaciones y servicios y en los existentes.

Reducir el esfuerzo de desarrollo

Los Industrial Edge Connectors proporcionan una interfaz de datos unificada para reducir el esfuerzo de desarrollo de las aplicaciones de Industrial Edge y son la base de soluciones de software innovadoras y modularizadas.

Supervise sus dispositivos

Suscríbase y escriba datos en directo desde dispositivos compatibles con Ethernet IP.

Funcionalidades destacadas