Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Virtual Commissioning for Motion Control?

La puesta en servicio virtual de Motion Control le permite validar las funciones de la máquina, el comportamiento del movimiento y la lógica de control antes de la puesta en marcha física. Al conectar un modelo de máquina virtual a un sistema de control SINUMERIK real, puede simular el rendimiento de la máquina, identificar los errores con antelación y planificar con más confianza. Esto ayuda a reducir el tiempo real de puesta en marcha hasta un 70% y reduce el riesgo de costosos daños durante la puesta en marcha.
Los expertos de Siemens lo ayudan mediante el asesoramiento, la implementación y la formación opcional, lo que ayuda a estimar la viabilidad y el esfuerzo del proyecto, a modelar el comportamiento de las máquinas y a preparar los activos de ingeniería. Con este enfoque estructurado, los equipos pueden paralelizar el trabajo, evitar sorpresas tardías y lograr un arranque más fluido de las máquinas-herramienta.

Ventajas clave

Reducir el tiempo de puesta en servicio

Reduzca la duración de la puesta en marcha real mediante la simulación de máquinas virtuales, lo que ayuda a reducir el tiempo hasta un 70% en las máquinas herramienta controladas por Sinumerik.

Detecte los errores a tiempo

Identifique y corrija los errores de forma temprana mediante una simulación realista del comportamiento de las máquinas, lo que contribuye a una planificación fiable y evita los fallos tardíos.

Reducir los riesgos de puesta en servicio

Reduzca el riesgo de dañar la máquina validando los movimientos e interacciones en un entorno virtual seguro antes de utilizar la máquina real.

Capacidades destacadas

Preguntas frecuentes