Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué una Infraestructura DMZ Industrial?

La Infraestructura DMZ Industrial ofrece un concepto listo para funcionar para la segmentación de redes de TI y TO con funciones de seguridad integradas. Optimizamos esta solución para su uso en producción a fin de ofrecer una alta disponibilidad y una seguridad sólida con un soporte integral durante todo el ciclo de vida.

Las redes potentes impulsan la digitalización, pero también pueden aumentar el riesgo de ciberataques y hacer que la seguridad sea compleja. Nuestra Infraestructura DMZ Industrial le ayuda a centrarse en su actividad principal al impedir el acceso no autorizado a sus sistemas de TO mediante una zona desmilitarizada con firewalls frontales y traseros.

Implemente la segmentación de redes de TI/TO basada en la IEC 62443 para una seguridad estructurada. Nuestro enfoque de defensa en profundidad proporciona una protección profunda, lo que mejora la integridad de la red. Una infraestructura de TI hiperconvergente admite la computación de alto rendimiento, el archivo de datos de procesos, el respaldo y la recuperación ante desastres.

Beneficios clave

Segmentar redes de TI/OT

Implemente una segmentación de red sólida mediante el modelo IEC 62443 «Zonas y conductos», un estándar clave para la seguridad de la automatización. Aísle los sistemas críticos, reduzca la superficie de ataque y mejore la resiliencia operativa.

Integrar seguridad por niveles

Implemente una defensa profunda con medidas de seguridad de la red e integridad del sistema para bloquear la intrusión y los daños de los atacantes. Benefíciese de la seguridad preintegrada para una protección integral desde el principio.

Aproveche la infraestructura de TI hiperconvergente

Implemente una infraestructura de TI hiperconvergente en la plataforma Datacenter de Automatización Industrial para una informática de alto rendimiento. Incluye archivado de datos, copias de seguridad sólidas, DR y UPS.

Capacidades destacadas

Empezar