Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué BFC Gateway?

El BFC Gateway (Brownfield Connectivity Gateway) conecta sus dispositivos y protocolos en un solo servidor, lo que establece una convergencia entre TI y OT que le permite optimizar los procesos, mejorar la productividad y aprovechar nuevas oportunidades.

BFC Gateway ofrece una amplia gama de servidores y clientes en dirección norte:

  • Los servidores en dirección norte incluyen:

    Insights Hub FleetManager, Insights Hub MMM Dashboard, Insights Hub Apps (API MindConnect), Analyze MyPerformance: SINUMERIK Integrate 4.1, exportación de bases de datos a MySQL, Microsoft SQL Server, InfluxDB, Elasticsearch, Kafka, OPC UA, HTTP Rest API, MQTT, Senseye y WebDAV.
  • Los clientes en dirección sur incluyen opciones esenciales, premium y premium plus. Las opciones disponibles pueden incluir:

    Modbus, S7, OPC UA, HTTP, HTTP REST, MQTT, Omron, Ethernet IP, HTTP Script, interno personalizado, FANUC (FOCAS 1 y 2), Beckhoff, Heidenhain, MTConnect, SLMP, SFTP y BFC.

Beneficios clave

Facilitar las conexiones de dispositivos y software

El BFC Gateway está diseñado para facilitar la conexión de varios dispositivos y aplicaciones de software para las empresas.

Escalar y soportar varios protocolos

Con su arquitectura escalable y unificada, BFC Gateway ofrece la versatilidad necesaria para integrar los controladores y admitir varios protocolos en un solo servidor.

Se instala y usa fácilmente

El BFC Gateway cuenta con una interfaz fácil de usar que garantiza una instalación, configuración, mantenimiento y solución de problemas sencillos.

Capacidades destacadas

ESTUDIO DE CASO

Mejora de la eficiencia gracias a los servicios de conectividad

Empresa:Buyse Metal Works Group

Ubicación:Bélgica

Siemens Software:BFC Gateway

Preguntas frecuentes

Empezar