¿Por qué Tessent Diagnosis?
La solución Tessent Diagnosis identifica el tipo y la ubicación de los defectos y sienta las bases para un análisis del rendimiento y el fracaso basado en el diagnóstico.
Identifique con precisión los defectos y errores de temporización
Utilice la tecnología de reconocimiento de diseño y de telefonía móvil para determinar el mecanismo de fallo, la ubicación lógica y la ubicación física más probables de un defecto.
Diagnóstico con detección de células
Realice un diagnóstico a nivel de transistores para identificar defectos en las celdas estándar. Esta capacidad aprovecha el mismo modelo de fallos con reconocimiento de dispositivos móviles que se utiliza para el ATPG con reconocimiento de dispositivos móviles y funciona con cualquier tipo de patrón.
Diagnóstico en cadena de alta resolución
Mejore el diagnóstico >1,5 veces en los nodos de proceso avanzados (5 nm o menos). Proporciona un aislamiento preciso a nivel de transistor para los defectos de la cadena de escaneado. Garantiza que los defectos puntuales profundos se puedan aislar con precisión.
Correlacionar con el análisis DFM
Los resultados del diagnóstico se pueden correlacionar con los resultados del análisis DFM para identificar las características críticas del diseño. Tessent Diagnosis puede leer las bases de datos de resultados (RDB) de Calibre.
Tecnología de confianza
Tessent Diagnosis es el líder del mercado en tecnología de diagnóstico por gammagrafía con el índice de precisión más alto. Más del 80% de los informes generados con Tessent Diagnosis se han confirmado mediante un proceso de análisis de fallos.
Mejoras en el diagnóstico en cadena con las tecnologías de Tessent
Jayant D'Souza, director sénior de productos de Tessent, habla sobre cómo aprovechar la tecnología de diagnóstico en cadena de alta resolución de Tessent para mejorar el rendimiento y cumplir con los plazos de comercialización al detectar defectos más sistemáticos y mejorar la resolución hasta un 80%.