Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué usar Tessent RTL Pro?

Acorta los ciclos de diseño

Aproveche las capacidades de edición RTL de Tessent con RTL Pro, que permite a los diseñadores utilizar las herramientas más avanzadas para continuar con la pulsación de los turnos a la izquierda, lo que permite insertar los puntos de prueba de VersaPoint y LBIST-OST en la RTL de diseño.

Mejora las estrategias de «cambio a la izquierda»

Siga utilizando herramientas de síntesis y verificación de terceros para optimizar la lógica DFT añadida durante la síntesis, dejando que solo la inserción del escaneo se realice a nivel de puerta. La lógica insertada es RTL; el diseño de salida sigue siendo RTL.

Reduce el volumen de datos

Inserte la tecnología de puntos de prueba VersaPoint y X-Bounding en el diseño RTL para mejorar la cobertura y reducir el recuento de patrones.

Satisface las necesidades de herramientas posteriores

Utilice el mismo RTL para la síntesis y la verificación para mejorar el rendimiento y reducir el tiempo de diseño. Escribir RTL insertado en la prueba permite que las herramientas de síntesis optimicen la lógica DFT. Las herramientas de verificación funcionan más rápido cuando se utilizan con RTL.

Cambie a la izquierda para hacer más, antes en los flujos de diseño

Automatice el análisis y la inserción de los puntos de prueba, las celdas envolventes y la lógica de delimitación en X en las primeras etapas del flujo de diseño, a nivel RTL. El Tessent RTL Pro gestiona construcciones complejas de Verilog y SystemVerilog y mantiene el aspecto del diseño RTL original. La salida RTL resultante simplifica el flujo de herramientas posteriores, lo que permite la síntesis para tener en cuenta la lógica de prueba añadida al diseño.

primer plano de un chip de circuito integrado en una placa de circuito
Pregúntele a un experto: un hombre y una mujer tienen una consulta en una oficina.

¿Está listo para obtener más información sobre Tessent?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Más información