¿Por qué Tessent Platform?
La plataforma Tessent Platform ayuda a los equipos de diseño de circuitos integrados a alcanzar los objetivos de calidad de las pruebas de fabricación más rápido y con menos recursos en comparación con los métodos DFT tradicionales. Esta automatización comprobada en producción permite una transferencia sencilla y consolidada entre los equipos, lo que se traduce en un flujo sostenible y predecible.
Implementación más rápida de la DFT
Defina la intención con la inserción de IP basada en especificaciones, una base de datos única y unificada y una transferencia de datos basada en la descripción principal de Tessent. La IP y las señales de DFT se configuran automáticamente para todos los modos de prueba.
Compatibilidad de diseño
Al aprovechar la infraestructura IEEE 1687 (IJTAG), Tessent admite la inserción, la extracción de ICL y el redireccionamiento de PDL, así como la IP de terceros. Se admiten varias interfaces a nivel de chip para la fabricación y las pruebas en el sistema.
Modelos de uso flexible
Con las personalizaciones integradas de introspección y edición del diseño en todo el flujo, el flujo se puede personalizar de forma sostenible. Se pueden utilizar DRC personalizados, comandos definidos por el usuario y guiones personalizados antes o después de la inserción.