Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Tessent MissionMode?

Tessent MissionMode es la única solución comercial que proporciona la infraestructura para el acceso basado en el software del sistema a cualquier función de prueba y diagnóstico integrada en un chip de automóvil.

Arquitectura flexible de pruebas en el sistema

Proporciona acceso de baja latencia a nivel de sistema a todos los recursos de pruebas del chip para realizar pruebas y diagnósticos en línea. La red jerárquica de conmutadores de bits de inserción de escaneado permite la comunicación con los recursos de prueba distribuidos.

Control de pruebas en tiempo real

El controlador Tessent MissionMode se puede configurar para que funcione en dos modos diferentes: el modo de acceso a la CPU y el modo de acceso directo a la memoria (DMA).

Certificado ISO 26262

Tessent MissionMode se entrega con un informe de calificación de herramientas de software ISO 26262 que proporciona las pruebas necesarias de la idoneidad de la herramienta para las tareas relacionadas con la ISO 26262.

Pregúntele a un experto: un hombre y una mujer tienen una consulta en una oficina.

¿Está listo para obtener más información sobre Tessent?

Estamos listos para responder a sus preguntas.