Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué usar Tessent In-System Test?

Tessent In-System Test proporciona el hardware integrado y el software necesarios para permitir la aplicación de patrones de pruebas deterministas de alta calidad y, al mismo tiempo, reducir el tiempo de prueba en comparación con el BIST lógico tradicional.

Permite la prueba adaptativa

La prueba determinista integrada en el sistema le permite cambiar los patrones de las pruebas a medida que aparecen nuevos modelos de defectos y fallos o cuando las necesidades del contenido de las pruebas cambian.

Funciona con el SSN de Tessent

El controlador de pruebas integrado en el sistema obtiene datos de las interfaces de bus, lo que impulsa la red de buses de la red Streaming Scan Network internamente para aplicar los paquetes de datos de escaneo a los núcleos para realizar las pruebas, reduce el tiempo de prueba y mejora el perfil de potencia durante la prueba.

Reutiliza los patrones de prueba

Reutiliza la infraestructura de pruebas integrada en el chip existente para detectar defectos latentes, intermitentes, aleatorios o relacionados con la edad durante la vida útil del producto, al permitir la reutilización de los patrones basados en IJTAG y SSN para las aplicaciones del sistema.

Responde a errores de datos silenciosos

Ofrece las capacidades de hardware y software totalmente automatizadas necesarias para responder a los factores ambientales y de envejecimiento que se manifiestan como errores o corrupción silenciosos de datos. El contenido de las pruebas se puede cambiar a medida que evolucionan los requisitos de las pruebas.

Pruebe cualquier cosa, en cualquier lugar y en cualquier momento

Identifique los defectos a lo largo de la vida útil de un dispositivo. Desde la oblea hasta el campo, garantice una calidad sin defectos y una fiabilidad continua. Tessent In-System Test ofrece una solución completa, escalable y flexible para una calidad total del ciclo de vida, con modelos de fallos avanzados y de entrega de pruebas basados en HSIO.

Imagen de una oblea de silicio en la que se reflejan varios tonos de azul.

Permitir patrones de pruebas deterministas de alta calidad

Lanzado en el ITC 2024, el Tessent In-System Test (IST) complementa la Tessent Streaming Scan Network (SSN) y mejora su capacidad de uso en un entorno dentro del sistema y sobre el terreno, ampliando así la tecnología avanzada que ofrece Tessent SSN. Los diseñadores pueden aplicar los patrones de prueba determinista (EDT) integrados generados con el software SSN de Tessent a través del bus SSN directamente mediante el controlador de pruebas del sistema.

Uso de patrones de pruebas deterministas de alta calidad

El Tessent In-System Test integra la prueba determinista en el sistema (IS-EDT) con la red de escaneo en streaming de Tessent para permitir a los usuarios ejecutar patrones deterministas en el sistema. Si bien la demanda de patrones IS-EDT es fundamental en la industria de la automoción, esta tecnología también beneficia a los diseños de centros de datos y redes. Este artículo describe cómo Tessent In-System Test satisface las necesidades de pruebas en el sistema y sobre el terreno.

microchip brillante
centro de datos

Vea el seminario web de IST

Vea el seminario web bajo demanda Cómo mejorar la calidad de las pruebas en el sistema con una prueba determinista en el sistema.