Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Tessent IJTAG?

El producto IJTAG de Tessent ofrece un soporte de automatización integral para la implementación del estándar IEEE 1687, y proporciona una integración de instrumentación y pruebas de IP listas para usar.

Cree un entorno IJTAG

Busque y extraiga los datos de red del lenguaje de conectividad de instrumentos (ICL) IJTAG de la lista de redes RTL o a nivel de puerta y, a continuación, cree e inserte la red IJTAG para obtener un acceso y un uso uniformes de la IP integrada.

Compruebe la IP compatible con IJTag

Compruebe que la IP cumple con la norma IEEE 1687 y cree automáticamente bancos de pruebas de simulación.

Activar la prueba de IP plug-and-play

Obtenga un acceso y un uso uniformes de la IP integrada independientemente de la fuente de IP y amplíe sus opciones de IP integrada. Una integración más rápida hace que los cronogramas de diseño sean más predecibles.

Pregúntele a un experto: un hombre y una mujer tienen una consulta en una oficina.

¿Está listo para obtener más información sobre Tessent?

Estamos listos para responder a sus preguntas.