Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Avery VICS?

Extienda la IP de verificación hacia arriba hasta la cosimulación de firmware y software. Acelere la confianza al permitir el codesarrollo.

La cosimulación a nivel de sistema incluye:

  • Simulación completa a nivel de sistema del verdadero host Linux, OS/SW y SoC, HW RTL y SW/FW integrado
  • La cosimulación de plataformas virtuales une los diseños de plataformas virtuales (host, integradas) y SoC RTL
  • Soporte para soluciones de plataforma virtual basadas en modelos QEMU y Arm Fast
  • Transición perfecta de la simulación y la verificación basada en VIP a plataformas totalmente virtuales
  • Aproveche los bancos de pruebas SV/UVM y los VIP existentes para obtener capacidades de depuración
  • Soporte para la depuración y coverificación del HW-SW

Cosimulaciones

La plataforma virtual CXL y la cosimulación VIP de Avery nos ayudaron a reducir nuestro tiempo de validación, ya que pudimos realizar una amplia verificación previa al silicio en nuestra plataforma Leo Memory Connectivity, que admite las tecnologías CXL 2.0 y 1.1, y estamos preparados para el despliegue en el mundo real. Esperamos utilizar un enfoque similar a medida que evolucionemos los diseños de CXL de próxima generación.
Suresh Sankaralingam, director de DV y emulación, Laboratorios Astera

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Envíenos un correo electrónico

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas: 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000

Más información

Academia de Verificación

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.

Verification Horizons

La publicación Verification Horizons ofrece conceptos, valores, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.