Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Avery Verification IP para USB?

Obtenga una amplia gama de soluciones VIP para USB SS+ 4.x, 3.x y 2.0 que utilizan los diseñadores de SoC e IP para garantizar una verificación integral a nivel de SoC y el cumplimiento del protocolo y la temporización. Avery VIP for USB implementa un conjunto completo de modelos, comprobadores de protocolos y conjuntos de pruebas de cumplimiento en SystemVerilog y UVM 100% nativos.

Entregas

  • Combinación USB 4.0 que incluye tunelización completa de PCIe y DP
  • Combinación de BFM USB SS+ 3.x/2.0/OTG/Power Delivery, host, dispositivo y hub
  • Suites de pruebas de cumplimiento
  • Guía del usuario

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Envíenos un correo electrónico

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas: 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000

Más información

Academia de Verificación

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.

Verification Horizons

La publicación Verification Horizons ofrece conceptos, valores, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.