Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Avery Verification IP para los protocolos móviles?

Avery VIP for Mobile Protocolos es una solución completa para verificar los productos IP y SoC basados en dispositivos móviles (Unipro, M-Phy, Soundwire, CSI, DSI, C-PHY, D-PHY) que utilizan esos protocolos.

Avery Verification IP para Soundwire

Una amplia gama de soluciones VIP para Soundwire 1.0 que utilizan los diseñadores de SoC e IP para garantizar la verificación integral y el cumplimiento del protocolo y los tiempos. Soundwire-Xactor implementa un conjunto completo de modelos, comprobadores de protocolos y conjuntos de pruebas de cumplimiento en SystemVerilog y UVM 100% nativos.

Entregas

  • Soundwire BFM
  • Conjunto de pruebas de cumplimiento
  • Guía del usuario

Avery Verification IP para CSI/DSI/C-PHY/D-PHY

Una solución VIP integral para los diseños de transmisores y receptores CSI-2, DSI-2, D-PHY y C-PHY. CSI/DSI-Xactor implementa un conjunto completo de modelos, comprobadores de protocolos y conjuntos de pruebas de cumplimiento en SystemVerilog y UVM 100% nativos.

Entregas

  • CSI-2 BFM
  • DSI-2 BFM
  • C-PHY BFM
  • D-PHY BFM
  • Conjunto de pruebas de cumplimiento
  • Guía del usuario

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Envíenos un correo electrónico

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas: 1-800-547-3000 o 1-503-685-8000

Más información

Academia de Verificación

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.

Verification Horizons

La publicación Verification Horizons ofrece conceptos, valores, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.