Garantizar una verificación exhaustiva y el cumplimiento del protocolo y los plazos. La gama VIP de memorias DDR es una gama completa de soluciones VIP de memoria para DDR5/4, LPDDR5/4, RDIMM/LRDIMM/NVDIMM, DFI-PHY, que utilizan los diseñadores de sistemas en chip (SoC) y controladores de memoria que utilizan los componentes de memoria SDRAM y DIMM externos y los desarrolladores de DFI-PHY.
El DDR VIP implementa un conjunto completo de modelos, comprobadores de protocolos y conjuntos de pruebas de cumplimiento utilizando una arquitectura verdaderamente flexible y abierta basada en una implementación de SystemVerilog y UVM 100% nativa.
Entregas
- PCIe Gen1-6 de modo dual RC/EP, Retimer y PIPE PHY y BFM con controlador UCIe PHY opcional
- Paquetes de pruebas de cumplimiento
- Guía del usuario