Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Questa one sim pa?

Los efectos de la gestión activa de la energía en la estructura y el comportamiento del diseño se reflejan en las vistas de la forma de onda, el esquema y el estado o la transición de la energía. Questa one sim pa detecta automáticamente los errores de gestión de la energía tanto en la arquitectura como en el comportamiento del sistema de gestión de la energía.

Comprobación dinámica y estática

Detecta errores de administración de energía tanto en la arquitectura como en el comportamiento del sistema. La comprobación estática durante el procesamiento de la UPF identifica los problemas arquitectónicos, mientras que las comprobaciones dinámicas durante la simulación identifican los problemas de comportamiento.

Integración con la verificación

Los estados de alimentación y las transiciones se guardan en la base de datos de cobertura. Los objetivos basados en la energía se extraen automáticamente de la UPF al plan de verificación, que se puede combinar con la base de datos de cobertura para rastrear el cierre de la cobertura.

Facilidad de uso

Las múltiples vistas (forma de onda, esquema y dominios de potencia, etc.) permiten a los diseñadores encontrar y resolver los problemas del diseño gestionado por energía de forma rápida y eficaz.

Questa One Sim PA

Soporte de la UPF líder del sector

  • Amplio soporte para el estándar UPF IEEE 1801
  • Soporta la última UPF 4.0 y todos los UPF 3.1/3.0/2.1/2.0
  • Apoya la metodología de «refinamiento sucesivo, especificación incremental»
  • Soporta los recientes flujos avanzados de abajo hacia arriba
  • Soporta flujos jerárquicos basados en la UPF y Hard-Macro, incluido el apoyo a Liberty
Sistemas de baterías de litio optimizados con simulación CFD para reducir el tiempo y los costes de diseño.

Profundice sus conocimientos sobre Questa One Sim

Centro de Asistencia Técnica

siemens eda ofrece un servicio de atención al cliente de primera clase para Questa One Sim y todos nuestros productos.

Verification Academy

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Para ayudar a entender las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz, visite nuestro blog para obtener información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos.