Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
FUNCIONES CLAVE

Mejorar la función, el rendimiento y el coste

La FPGA equivalente a questa permite mejorar la funcionalidad, el rendimiento y el coste con confianza en la implementación. El tiempo de verificación se reduce al minimizar la simulación a nivel de puerta y a la identificación rápida de los problemas de flujo de implementación difíciles de detectar.

La FPGA equivalente a questa (matriz de puertas programable en campo) proporciona la comprobación de equivalencias para los flujos de implementación de la FPGA mediante la combinación de probadores combinacionales y secuenciales avanzados que están diseñados para abordar los complejos desafíos de las arquitecturas y la síntesis de FPGA/P&R (lugar y ruta) optimizaciones de flujo. La creación de perfiles específicos del dispositivo y las integraciones directas con las herramientas de diseño de los proveedores de FPGA configuran los pasos de configuración, mapeo y comparación para adaptarse a los desafíos de comparación únicos de la tecnología de FPGA seleccionada.

Soporta funciones avanzadas de síntesis y optimización de FPGA, que incluyen:

  • Embalaje fijo y distribuido de inferencia y registro de RAM/ROM
  • Optimizaciones de DSP (procesadores de señales digitales)
  • Recodificación de FSM (máquina de estados finitos)
  • Registrar canalización y reprogramación
  • Optimizaciones de energía
Verificación formal

Libros blancos destacados

Verificación formal

Próximos eventos y bajo demanda

Vea todas las grabaciones de vídeo de verificación formal disponibles en el Academia de verificación.

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Más información

Verification Academy

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.

Horizontes de verificación

La publicación Verification Horizons ofrece conceptos, valores, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.