Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Característica clave

Questa Analyze Fault evita los análisis o pasos manuales

A diferencia de la simulación de fallos, el análisis formal de fallos explora todos los escenarios de entrada posibles sin necesidad de un banco de pruebas ni estímulos. Se puede utilizar para identificar y extraer fallos de seguridad difíciles de encontrar, medir la eficacia de las mitigaciones de hardware

Questa Analyze Fault automatiza el análisis de propagación o detección de fallos y ofrece una clasificación definitiva de los fallos tanto a nivel RT como de puerta. Utiliza una base de datos de errores como entrada y permite restricciones de diseño opcionales, junto con puntos de observación y diagnóstico adicionales, para refinar el proceso de análisis

  • Reforzar significativamente el análisis de la seguridad y la protección de la propiedad intelectual.
  • Centrado en la IP del hardware, experto en identificar y aislar los fallos no propagables para mejorar la seguridad del sistema.
  • Reduce el tiempo de verificación, mejora la eficacia de los procesos y agiliza metódicamente el análisis de fallos para la verificación de la seguridad y la protección.
  • Ayuda a cumplir las normas de seguridad y protección.
  • Diferencia con precisión los fallos críticos y mejora la gestión de los fallos.
Verificación formal

Libros blancos destacados

Verificación formal

Próximos eventos y bajo demanda

Vea todas las grabaciones de vídeo de verificación formal disponibles en el Academia de verificación.

¿Está listo para hablar con alguien hoy?

Estamos listos para responder a sus preguntas.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Más información

Verification Academy

La Academia de Verificación proporciona las habilidades necesarias para desarrollar las capacidades del proceso de verificación funcional de una organización y proporciona un puente metodológico entre las propuestas de valor de alto nivel y los detalles de bajo nivel.

Blog Verification Horizons

Información y actualizaciones sobre conceptos, valores, normas, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.

Horizontes de verificación

La publicación Verification Horizons ofrece conceptos, valores, metodologías y ejemplos para ayudar a entender lo que pueden hacer las tecnologías avanzadas de verificación funcional y cómo aplicarlas de la manera más eficaz.