Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Solido Photonics Design?

Con el aumento del número de componentes en el diseño fotónico y los cambios en la metodología de simulación impulsados por la fundición. La productividad del diseñador debe aumentarse para cumplir con el cronograma. La automatización fotónica de Siemens impulsa la productividad tanto de los ingenieros de esquemas como de diseño.

contentfulPicture1

Mejoras de productividad para el ingeniero de esquemas

Los diseñadores conectan los componentes ópticos con un solo «cable óptico» en lugar de con varias guías de onda en el esquema. Este proceso simplificado aumenta significativamente la productividad y permite una transferencia rápida al ingeniero de diseño.

Mejoras de productividad para el ingeniero de diseño

Los ingenieros de diseño colocan los componentes que coinciden con el esquema y, a continuación, los enrutan automáticamente para minimizar las pérdidas. Las directivas para longitudes fijas o coincidentes sustituyen a la tarea manual de colocar, hacer tope y dimensionar varias células P de guía de ondas en un solo paso.

Funcionalidades destacadas

Basado en esquemas

•Cree rápidamente un esquema del diseño del PIC

•Colocar dispositivos ópticos

•Conecte los dispositivos con cables de guía de ondas

•No es necesario colocar varios componentes de guía de ondas

•Empuje el esquema completo al diseño

Interferómetro Slide13 tan crudo

Creación de maquetaciones

•Cree rápidamente un diseño PIC listo para la simulación

•Coloque los dispositivos, como un esquema o de forma individual

•Guías de ondas automáticas, con el objetivo de la pérdida más baja

•Las guías de onda también se pueden crear manualmente

•El usuario puede utilizar los dispositivos suministrados por Foundry, creados por el usuario o una mezcla de ambos

•Enrutar automáticamente o manualmente las conexiones eléctricas

Creación del diseño del interferómetro sdl Slide14

Directivas de enrutamiento

  • Si la información sobre pérdidas está disponible en el PDK, el router creará la guía de ondas con la menor pérdida
  • El usuario puede aplicar las directivas de enrutamiento a las guías de onda
  • Longitud fija
  • Mismo largo
Slide14-interferómetros-SDL Layout-creación-640 x 480

Edición de guías de ondas

  • Las guías de onda enrutadas automáticamente se pueden editar
  • Los cambios menores se realizan con asas elásticas
  • Los cambios más grandes convierten la guía de ondas de nuevo en un cable, hacen el cambio y vuelven a convertirse en una guía de ondas
  • Las ubicaciones de los dispositivos activos se pueden mover y la guía de ondas se actualiza
  • Las guías de onda se construyen mediante fundición, proporcionadas por el usuario o alguna combinación de células P

Preparándose para la verificación

•Las guías de onda tienen anotaciones según el esquema

•Se crea un nuevo nivel de jerarquía en el esquema original. Los componentes de la guía de ondas están orientados de forma idéntica a como están en el diseño

•Las listas de redes se exportan según los requisitos de simulación de la fundición: simuladores específicos de transistores o fotónicos

•La lista de redes de LVS también se puede exportar desde el esquema

diapositiva 17 tal pcell

El diseño primero

•Colocar los componentes ópticos

•Entonces, los componentes se enrutan automáticamente o se conectan manualmente

•Si se necesita un esquema para obtener una lista de redes para la simulación, el esquema se crea automáticamente y tendrá un aspecto idéntico al diseño

•Entonces se pueden exportar tanto las listas de red de simulación como las de LVS

Recursos adicionales