Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la aplicación Veloce vProbe?

Veloce vProbe permite a los desarrolladores de software y a los equipos de validación de hardware y software un marco coherente para cambiar a la izquierda la validación del firmware y el software integrado que es coherente con la validación del contenido posterior al silicio. La aplicación Veloce vProbe acelera el desarrollo de software en sistemas de emulación de HAV y creación de prototipos empresariales. Al poder desarrollar, depurar y ejecutar sus cargas de trabajo basadas en software, vProbe es un componente clave de su flujo de validación basado en software. Totalmente integrado con los depuradores líderes del sector, Veloce Vprobe proporciona un flujo coherente y congruente desde la emulación hasta la creación de prototipos y el silicio. Para los equipos de verificación de hardware, vProbe ayuda a validar la lógica de depuración crítica de su SoC, garantizando que el flujo de depuración está preparado para su lanzamiento posterior a la SI.

  • Integración con depuradores de software de terceros, como TRACE32, Arm DS, CSAT, OpenOCD
  • Conéctese a interfaces de depuración y puertos de rastreo estándar, como Joint Target Action Group (JTAG), Serial Wire Debug (SWD), puerto de acceso de depuración, bus de periféricos avanzado (DAP-APB), bus avanzado de alto rendimiento (AHB), interfaz extensible avanzada (AXI) o unidad de interfaz de puerto de rastreo (TPIU) y más.

Funciones clave

Flexibilidad y escalabilidad

La solución Veloce vProbe está diseñada para ser muy flexible y personalizable, lo que permite a los usuarios adaptar la interfaz de depuración a sus necesidades específicas. También está diseñado para ser altamente escalable, lo que permite a los usuarios depurar sistemas complejos con varios procesadores y periféricos.

Ingeniero que depura un sistema en varios monitores.

Componentes de vProbe

Veloce vProbe se compone del servidor, el cliente y el modelo funcional de bus (BFM). El servidor vProbe se ejecuta en el sistema de destino y proporciona una interfaz, mientras que el cliente vProbe se ejecuta en un sistema host y proporciona una interfaz de usuario para interactuar con la interfaz de depuración.

Depurar una placa de ordenador con una sonda de hardware.

Soporte de depurador

La flexibilidad a la hora de elegir los depuradores de software, como Trace 32, OpenOCD y ARM DS, es crucial para optimizar los flujos de trabajo de desarrollo como parte de sus esfuerzos de validación del SoC. Veloce vProbe es compatible con las tres.

Captura de pantalla de Veloce Visualizer depurando un diseño.

Recursos relacionados