Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la aplicación Veloce Power?

La aplicación Veloce Power genera perfiles de alimentación precisos mediante el análisis del diseño en cargas de trabajo y escenarios de prueba realistas, aprovechando las bibliotecas estándar. La creación de perfiles se puede orientar a IP y subcomponentes específicos y los resultados se desglosan en tendencias de registro, reloj, memoria y potencia combinacional. Estos perfiles permiten el análisis de tendencias eléctricas y la detección de picos.

Además, se genera un mapa térmico lógico que puede indicar la densidad de potencia en un momento dado de la simulación. La tendencia energética tiene una alta correlación con la aprobación de las herramientas eléctricas. Como la plataforma Veloce tiene una visibilidad interna total, la creación de perfiles de potencia no requiere una capacidad de emulación adicional para lograr una precisión total.

El flujo está disponible para los diseños de listas de redes a nivel de transferencia de registro (RTL) y a nivel de puerta. Para un análisis profundo, la interfaz gráfica de usuario (GUI) de análisis de tendencias eléctricas permite varios paneles, como la tendencia energética, la tendencia de la potencia y la relación de conmutación de registros (el porcentaje de Q cambia frente al número total de registros). Funciones como la identificación y selección de zonas horarias permiten al usuario identificar las áreas de interés para analizarlas más a fondo y generar archivos de zonas horarias para la generación de estímulos y las herramientas eléctricas.

Características principales:

  • Genera tendencias de energía tanto para RTL como para Netlist en el contexto de cargas de trabajo realistas e identifica los períodos de máxima energía.
  • Genere datos de streaming para la interfaz de programación de aplicaciones (API), base de datos de señales rápidas (FSDB)/o cambio de formato de intercambio de actividades (SAIF) para herramientas eléctricas y una verificación completa del SoC con el formato de alimentación unificado (UPF).
  • Extrae automáticamente las métricas de cobertura de transición estatal y estatal para identificar las brechas y desarrollar escenarios adicionales para cerrarlas.
  • Las afirmaciones estáticas y dinámicas integradas detectan los problemas de forma temprana y las herramientas de depuración avanzadas (como la desactivación de daños y los volcados de forma de onda con reconocimiento de rayos X) simplifican la depuración en todos los niveles de hardware y software.

Atributos clave

Generación de datos para herramientas eléctricas

La aplicación Veloce Power proporciona salidas basadas en archivos para analizar la potencia con precisión cíclica mediante la base de datos de señales rápidas (FSDB)/y para la potencia media mediante el formato de intercambio de actividades de conmutación (SAIF). Las API de streaming también reducen el uso del disco y el tiempo de procesamiento al proporcionar únicamente los datos esenciales a las herramientas eléctricas posteriores.

Captura de pantalla de HAV Visualizer: Informe.

Verificación basada en la energía con UPF

La emulación completa del SoC con el formato de alimentación unificado (UPF) encuentra los problemas relacionados con la energía que normalmente se pasan por alto en la simulación, especialmente en pruebas largas y cargas de trabajo realistas. La aplicación Veloce Power implementa automáticamente la lógica de detección de energía y es compatible con los controladores de gestión de energía integrados y fuera del chip.

Gráficos de energía HAV.

Cobertura de la verificación del uso de energía

Al igual que la verificación funcional, la verificación con detección de energía se basa en una cobertura integral. La aplicación Veloce Power extrae automáticamente las métricas de cobertura de transición estatal y estatal, lo que ayuda a los usuarios a identificar las brechas y a desarrollar escenarios adicionales para cerrarlas.

Gráficos de energía HAV.

Recursos relacionados