Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Perfiles de potencia más rápidos

Aplicación Veloce Powerstream

La aplicación Veloce PowerStream genera datos de alimentación para todo el SoC a cientos de kHz durante toda la carga de trabajo del software. Esto permite analizar la energía desde el principio con cargas de trabajo reales, lo que facilita una toma de decisiones impactante


Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Disipador térmico montado en la placa de circuito impreso.

¿Por qué la aplicación Veloce Powerstream?

Veloce Powerstream permite analizar la energía desde el principio a nivel RTL a 100 kHz con métricas de potencia clave detalladas durante toda la duración de las cargas de trabajo reales. Además, permite detectar áreas clave para obtener más detalles, estimar la potencia y producir estímulos para cerrar las herramientas eléctricas. Permite a los equipos de diseño aprender cómo se comportará cada bloque de RTL individual en todo el contexto del SoC durante las operaciones con cargas de trabajo reales. Esta información puede dirigir tanto a los diseñadores de RTL como a los ingenieros de software a las áreas de interés de sus diseños y a tomar medidas para mejorar la eficiencia energética. Pero a medida que avanza el diseño, la atención se centra en números de alimentación más precisos para obtener envolventes de alimentación, análisis térmicos y empaques precisos. Veloce Powerstream identifica las áreas difíciles para los picos de potencia y los posibles di/dt y genera estímulos para las herramientas eléctricas para su posterior análisis.

  • Generando tendencias de energía y métricas de potencia para todo el SoC a 100 kHz
  • Con la reproducción modular y la aplicación PowerStream, es posible realizar un análisis temprano de la energía de todo el SoC
  • La VDA y el KPI permitirán el seguimiento de varias generaciones del diseño y de varias revisiones del diseño
  • La visibilidad del 100% de Veloce permite generar estímulos para las herramientas eléctricas sin ningún impacto en la capacidad
  • Integración directa con Power Tools

Atributos clave

Generación de datos para herramientas eléctricas

La aplicación Veloce Power proporciona salidas basadas en archivos para analizar la potencia con precisión cíclica mediante la base de datos de señales rápidas (FSDB)/y para la potencia media mediante el formato de intercambio de actividades de conmutación (SAIF). Las API de streaming también reducen el uso del disco y el tiempo de procesamiento al proporcionar únicamente los datos esenciales a las herramientas eléctricas posteriores.

Captura de pantalla de HAV Visualizer: Informe.

Verificación basada en la energía con UPF

La emulación completa del SoC con el formato de alimentación unificado (UPF) encuentra los problemas relacionados con la energía que normalmente se pasan por alto en la simulación, especialmente en pruebas largas y cargas de trabajo realistas. La aplicación Veloce Power implementa automáticamente la lógica de detección de energía y es compatible con los controladores de gestión de energía integrados y fuera del chip.

Gráficos de energía HAV.

Cobertura de la verificación del uso de energía

Al igual que la verificación funcional, la verificación con detección de energía se basa en una cobertura integral. La aplicación Veloce Power extrae automáticamente las métricas de cobertura de transición estatal y estatal, lo que ayuda a los usuarios a identificar las brechas y a desarrollar escenarios adicionales para cerrarlas.

Gráficos de energía HAV.

Recursos relacionados