Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Verificación conjunta de hardware y software

Aplicación Veloce Codelink

Una solución de depuración de software que forma parte del ecosistema de verificación asistida por hardware Veloce de Siemens, ayuda a una coverificación eficiente del hardware y el software al permitir a los equipos de software depurar el software integrado junto con el hardware que se ejecuta en un entorno de emulador o de creación de prototipos empresariales.<br/>


Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas 1-800-547-3000

Ingeniero de software de depuración.

¿Por qué la aplicación Veloces Codelink?

Veloce Codelink cierra la brecha entre el software y el hardware mediante su integración con Visualizer. Este entorno permite una experiencia de depuración unificada que permite a los equipos rastrear la ejecución del software, establecer puntos de interrupción y analizar la interacción entre los componentes de software y hardware, al tiempo que libera valiosos recursos de verificación asistida por hardware y mejora la eficiencia de los equipos de diseño y verificación. Veloce Codelink es imprescindible para abordar los problemas de integración de hardware y software que a menudo son difíciles de identificar la causa principal.

  • Correlación del software con los perfiles de alimentación, el rendimiento y las formas de onda del hardware
  • Depuración de software offline, determinista y no intrusiva basada en la reproducción
  • Si hay un procesador en el diseño, Veloce Codelink puede admitirlo
  • Soporte de arquitectura de CPU homogéneo y heterogéneo
  • Funciona con simulación, emulación y creación de prototipos empresariales

Características principales

Verificación conjunta y depuración de hardware y software

Los equipos de verificación actuales necesitan marcos de depuración que les permitan depurar interacciones complejas de forma rápida y sencilla. Veloce Codelink permite precisamente esto. Dirigido a los miembros del equipo de verificación que trabajan en el límite entre el hardware y el software, Veloce Codelink y Veloce Ecosystem proporcionan visibilidad y correlación del software con los eventos del hardware, como los perfiles de alimentación, las métricas de rendimiento y las formas de onda del hardware

Ingeniero de software de depuración en un portátil.

Supervisión de enlaces de código

Veloce Codelink permite a los equipos de validación e integración del software depurar sus cargas de trabajo realistas y de larga duración, sin importar la arquitectura o el procesador del diseño. Con soporte para las principales arquitecturas, como Arm, RISC-V, y soporte para procesadores personalizados, Veloce Codelink es la aplicación de depuración de software preferida para diseños heterogéneos y homogéneos

El código de software se muestra en la placa de circuito impreso.

Soporte de depuradores de terceros

¿Restringido por la disponibilidad y el acceso a los recursos de emulación o creación de prototipos? Veloce Codelink y sus funciones de depuración fuera de línea abordan este desafío y ofrecen todas las funciones de verificación de hardware y software, a la vez que liberan valiosos recursos de verificación. La posibilidad de compartir estos recursos entre los miembros del equipo ayuda aún más a garantizar que se cumplen los plazos de verificación y validación

Captura de pantalla del entorno de diseño integrado de Codebench.

Recursos relacionados