Catapult Coverage proporciona una cobertura de código compatible con HLS que, a diferencia de las herramientas de cobertura centradas en el software, reconoce cómo las construcciones de diseño y las directivas HLS afectan al hardware resultante posterior a HLS y, por lo tanto, las tiene en cuenta a la hora de recopilar y denunciar la cobertura del código en la fuente de diseño de HLS. Los ejemplos incluyen las directivas de incorporación de funciones y de desenrollado de bucles. Catapult Coverage también es compatible con los tipos de cobertura necesarios en la fuente de diseño de HLS, como la cobertura de condición y expresión enfocada (FEC) y la cobertura de acceso a la matriz.
Un enfoque eficiente del HLV impulsado por las métricas
Utilice las métricas RTL tradicionales, como la cobertura de declaraciones, sucursales, condiciones y expresiones, combinadas con una cobertura funcional inspirada en SystemVerilog para lograr una cobertura de alta calidad compatible con HLS antes de la síntesis de alto nivel.
Catapult On-Demand Training
La biblioteca de formación bajo demanda de Catapult High-Level Synthesis (HLS) contiene un conjunto de itinerarios de aprendizaje con módulos para introducir a los ingenieros en el HLS y la verificación de alto nivel.
Grupo de síntesis y verificación de alto nivel
Un grupo para analizar los puntos más sutiles del diseño y la verificación mediante las herramientas EDA, HLS y HLV de Siemens. Únase al debate sobre nuevos temas, reportajes, contenido y expertos técnicos.
HL Libs
Un conjunto abierto y gratuito de bibliotecas implementadas en C++ estándar para un diseño de hardware y software con precisión de bits. Es una comunidad abierta para el intercambio de conocimientos y propiedad intelectual para HLS que se puede utilizar para acelerar tanto la investigación como el diseño.
Blog de diseño y verificación de HLS
Blog que cubre las metodologías y técnicas de diseño y verificación de síntesis de alto nivel (HLS) de próxima generación.
Soporte de catapulta
Acceda a documentación detallada, publicaciones, recursos y mucho más.
Consultoría EDA
Le ayudamos a lograr el máximo impacto empresarial al abordar los complejos desafíos tecnológicos y empresariales con una combinación única de experiencia en desarrollo y diseño y conocimientos metodológicos.