Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Documento técnico

Soluciones de ILT avanzadas para fabricar diseños fotónicos

En la última década, la tecnología fotónica ha sido una tecnología emergente para las telecomunicaciones ópticas y las interconexiones ópticas en la microelectrónica. Como resultado, una gran diversidad de metodologías de diseño fotónico se ha fusionado con escalas y formas muy desafiantes. La fabricación de estas formas fotónicas críticas y curvas requiere técnicas avanzadas de mejora de la resolución (RET), incluidas técnicas de litografía inversa (ILT) con litografía por inmersión de 193 nm. En este artículo, investigamos los desafíos de fabricación de varios dispositivos fotónicos mediante soluciones de ILT avanzadas y el impacto de la inserción del SRAF en la obtención de una buena calidad de litografía, incluidos el error de colocación de los bordes (EPE), la banda PV y la rugosidad de los bordes de línea (LER). Vamos a demostrar cómo nuestras soluciones de ILT de Calibre permiten la fabricación de los diseños fotónicos más desafiantes.

Un circuito integrado y una placa de circuito impreso
Características principales

Plantillas curvilíneas para la inserción del SRAF en todo el chip

El enfoque basado en plantillas ofrece una calidad de litografía equivalente a la de los SRAF del ILT en términos de variación entre la ventana del proceso (banda fotovoltaica), profundidad de enfoque común (DOF) e pendiente del registro de imágenes (ILS), al tiempo que mejora significativamente la eficiencia del tiempo de ejecución, más rápido que la síntesis del SRAF del ILT nativo.

Calibre NmclSraf Recursos destacados

Explore nuestros recursos destacados para obtener más información sobre el Calibre NmclSraf.

Preguntas más frecuentes

Calibre NmclSraf Preguntas frecuentes

¿Está listo para obtener más información sobre Calibre?

¡Estamos listos para responder a sus preguntas! Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo

Llame al: 1-800-547-3000

Servicios de consultoría de calibre

Le ayudamos a adoptar, implementar, personalizar y optimizar sus complejos entornos de diseño. El acceso directo a la ingeniería y al desarrollo de productos nos permite aprovechar una profunda experiencia en el dominio y la materia.

Centro de soporte

El centro de soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar -
base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.

Diseño y fabricación de circuitos integrados de calibre

El conjunto de herramientas Calibre ofrece una verificación y optimización de circuitos integrados precisas, eficientes y completas en todos los nodos de proceso y estilos de diseño, a la vez que minimiza el uso de los recursos y los programas de grabación.