Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Características principales

Eliminación automática de la exención durante las ejecuciones del Calibre NmDRC

La herramienta Calibre Auto-Waivers reduce significativamente el tiempo de depuración, sin el riesgo de anular accidentalmente los verdaderos errores de las reglas de diseño. La solución Calibre Auto-Waivers tiene en cuenta con precisión las exenciones en todas las jerarquías de telefonía móvil sin suponer una carga importante para el usuario.

Renunciado una vez, renunciado para siempre

Análisis automatizado de exenciones en todos los diseños y procesos

La herramienta Calibre Auto-Waivers guarda permanentemente las exenciones y el texto asociado en una capa geométrica específica, lo que proporciona un registro de exenciones estandarizado y coherente. Este registro de exenciones no solo permite la retirada automática de las exenciones durante la RDC, sino que también permite analizar el historial de las exenciones en todos los diseños y procesos.

Una persona que lleva unos auriculares se sienta en el asiento del conductor de un coche, con las manos en el volante.
Totalmente automatizado

No es necesario modificar el archivo de reglas de Foundry

La herramienta Calibre Auto-Waivers implementa la gestión de exenciones automáticamente durante una ejecución de Calibre NMDRC, sin necesidad de modificar los archivos de reglas de fundición.

Persona con equipo de seguridad que opera maquinaria en un entorno industrial con chispas volando.
Invariante jerárquicamente

Los resultados de las células promocionadas siguen sin aplicarse

El motor de Exenciones Automáticas de Calibre es invariante jerárquicamente, por lo que incluso si las infracciones de una célula específica suben o bajan en la jerarquía, el proceso de Exención Automática de Calibre puede omitir los resultados correctamente.

Una persona que lleva un chaleco de seguridad y un casco opera maquinaria pesada en un entorno industrial o de construcción.

Recursos destacados de Calibre Auto-Waivers

Explore nuestros recursos destacados o visite la biblioteca completa de recursos de Calibre Auto-Waivers para ver los seminarios web, libros blancos y hojas informativas bajo demanda.

¿Está listo para obtener más información sobre Calibre?

¡Estamos listos para responder a sus preguntas! Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo

Llame al: 1-800-547-3000

Servicios de consultoría de calibre

Le ayudamos a adoptar, implementar, personalizar y optimizar sus complejos entornos de diseño. El acceso directo a la ingeniería y al desarrollo de productos nos permite aprovechar una profunda experiencia en el dominio y la materia.

Centro de soporte

El centro de soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar -
base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.

Diseño y fabricación de circuitos integrados de calibre

El conjunto de herramientas Calibre ofrece una verificación y optimización de circuitos integrados precisas, eficientes y completas en todos los nodos de proceso y estilos de diseño, a la vez que minimiza el uso de los recursos y los programas de grabación.