Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Características principales

Optimización rápida de la maquetación de la fase de diseño con calidad

La plataforma Calibre DesignEnhancer ofrece a los equipos de diseño analógico y personalizado de P&R un entorno rápido e integrado para implementar modificaciones de diseño que reduzcan la caída de infrarrojos y la electromagnética y preparar los diseños para la verificación física, con la confianza de Calibre en los resultados.

Mediante la optimización

Automatizado mediante inserción

El modelo de uso Calibre DesignEnhancer mediante modificación de diseño (Via) añade automáticamente vías de limpieza DRC correctas según su construcción para moderar el impacto de la resistencia de la vía en la robustez y la fiabilidad de la fabricación, así como para reducir los efectos de caída electromagnética e infrarroja.

Colorido tazón de pasta con verduras y hierbas sobre una mesa rústica de madera
Mejora de la red eléctrica

Inserción automatizada de metal y vías en áreas abiertas

El modelo de uso de mejora de la red eléctrica (Pge) de Calibre DesignEnhancer elimina o reduce los problemas de caída de infrarrojos y electromagnéticos al aprovechar el espacio abierto para insertar metal limpio y vías que crean longitudes de recorrido paralelas para reducir la resistencia en las estructuras de la red eléctrica.

Colorida ilustración de una casa con paneles solares, turbinas eólicas y un vehículo eléctrico
Inserción de células de relleno

Inserción automatizada de células de llenado y células DCAP

El modelo de uso de Calibre DesignEnhancer de preparación para la verificación física (PVR) utiliza la comprobada funcionalidad de Calibre para permitir la inserción correcta de las células de llenado y las células DCAP en los diseños de circuitos integrados tras la implementación del diseño.

Logotipo de Caldé PVR con texto «Caldé PVR» y «Promo» sobre fondo oscuro con efectos de iluminación azules y morados

Calibre DesignEnhancer Featured Resources

¿Está listo para obtener más información sobre Calibre?

¡Estamos listos para responder a sus preguntas! Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo

Llame al: 1-800-547-3000

Servicios de consultoría de calibre

Le ayudamos a adoptar, implementar, personalizar y optimizar sus complejos entornos de diseño. El acceso directo a la ingeniería y al desarrollo de productos nos permite aprovechar una profunda experiencia en el dominio y la materia.

Centro de soporte

El centro de soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar -
base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.

Diseño y fabricación de circuitos integrados de calibre

El conjunto de herramientas Calibre ofrece una verificación y optimización de circuitos integrados precisas, eficientes y completas en todos los nodos de proceso y estilos de diseño, a la vez que minimiza el uso de los recursos y los programas de grabación.