Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Mejorar la productividad con una depuración de LVS más eficaz

Calibre RVE Utilities ayudan a los diseñadores a depurar y corregir los errores de LVS más rápidamente, a la vez que eliminan la necesidad de varias ejecuciones completas de LVS. El aislamiento interactivo de cortos proporciona un proceso de depuración de cortos sistemático y priorizado. Las sugerencias de corrección en texto plano ayudan a los diseñadores a encontrar la causa principal de las discrepancias de comparación con LVS, mientras que la capacidad de resaltar las discrepancias tanto en la vista esquemática como de diseño les permite aplicar las correcciones de forma rápida y eficaz.

Un diagrama que muestra el flujo de un proceso con varios pasos y puntos de decisión.
Características principales

Verificación de circuitos fiable y comprobada en producción

Los diseñadores, los ingenieros y la dirección confían en la plataforma Calibre NMLVs por su rendimiento, capacidad, fiabilidad y facilidad de uso de depuración comprobados. La verificación exacta y precisa de los circuitos es un componente esencial del suministro de silicio de primera clase.

Establece el punto de referencia

Flexibilidad y previsibilidad

La plataforma Calibre NMLVs es ideal para procesar trabajos de cualquier tamaño que requieran una extracción compleja de parámetros del dispositivo, ya sean diseños analógicos/RF o circuitos integrados de puerta multimillonarios. La herramienta Calibre NMLVs, la preferida de las principales fundiciones, establece el punto de referencia en cuanto a precisión, fiabilidad y previsibilidad del LVS.

Reloj inteligente con correa negra y esfera cuadrada que muestra los datos de seguimiento del estado físico
Intuitivo y fácil de usar

Diseño, depuración y facilidad de uso

La plataforma Calibre NMLVs proporciona un entorno integrado de verificación de diseño e depuración, intuitivo y fácil de usar, que le ayuda a encontrar y solucionar rápidamente los problemas de diseño. Los tiempos de ejecución de los NMLVs de Calibre suelen ser de 2 a 3 veces más rápidos que los procesos tradicionales de diseño frente a los esquemáticos.

Una persona con un faro explora una cueva oscura con estalactitas y estalagmitas visibles de fondo.
Tiempos de ejecución rápidos

La mejor precisión y tiempo de ejecución de su clase

La plataforma Calibre NMLVs ofrece el reconocimiento confiable de dispositivos, la precisión y la ejecución puntual que las empresas de diseño de circuitos integrados y las fundiciones requieren, mientras que las innovadoras tecnologías de inyección jerárquica y lógica proporcionan un alcance de diseño prácticamente ilimitado con tiempos de ejecución rápidos.

Una persona con un faro explora una cueva oscura con estalactitas y estalagmitas visibles de fondo.

Calibre, recursos destacados de NMLVs

Explore nuestros recursos destacados o visite la biblioteca completa de recursos de Calibre NMLVs para ver los seminarios web, libros blancos y hojas informativas bajo demanda.

¿Está listo para obtener más información sobre Calibre?

¡Estamos listos para responder a sus preguntas! Póngase en contacto con nuestro equipo hoy mismo

Llame al: 1-800-547-3000

Servicios de consultoría de calibre

Le ayudamos a adoptar, implementar, personalizar y optimizar sus complejos entornos de diseño. El acceso directo a la ingeniería y al desarrollo de productos nos permite aprovechar una profunda experiencia en el dominio y la materia.

Centro de soporte

El Centro de Soporte de Siemens le ofrece todo en un solo lugar fácil de usar -
base de conocimientos, actualizaciones de productos, documentación, casos de soporte, información sobre licencias y pedidos y más.

Diseño y fabricación de circuitos integrados de calibre

El conjunto de herramientas Calibre ofrece una verificación y optimización de circuitos integrados precisas, eficientes y completas en todos los nodos de proceso y estilos de diseño, a la vez que minimiza el uso de los recursos y los programas de grabación.