Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué VAV y automatización de habitaciones?

La DXR1 es una solución de VAV y automatización de habitaciones que combina el control variable del volumen de aire y la automatización de habitaciones en una sola caja VAV. Reduce el tiempo y los costes de instalación al permitir que los OEM integren los sistemas en la fábrica, mientras que los usuarios finales pueden optimizar el consumo de energía y el confort de la habitación. La DXR1 es una solución rentable y flexible que permite un futuro integrado, conectado y sostenible.

Ventajas clave

Satisfacer los requisitos del cliente sin coste adicional

Facilite el diseño sin costes ni esfuerzos de ingeniería adicionales. La solución altamente integrada de Siemens y las herramientas OEM específicas le permiten integrar la aplicación sin problemas en la línea de producción.

Instale más rápido con un mínimo de entrenamiento

Nuestras herramientas simplifican las etapas de instalación y puesta en marcha. Sus clientes también ahorran tiempo y reducen costes.

Adáptese de forma flexible y rentable

Se adapte fácilmente a los cambios con una solución que se adapte al uso de los vestuarios y a las necesidades de los inquilinos. Los dispositivos se pueden reemplazar fácilmente para un mantenimiento rentable.

Funcionalidades destacadas