Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué elegir Temperature Sensors?

La gama de Siemens ofrece una gama completa de sensores de temperatura que le permitirán medir la temperatura en cualquier punto de su edificio con la máxima precisión y fiabilidad. Esto incluye:

  • Sensores de temperatura ambiente para permitir un confort de habitación eficiente
  • Los sensores de temperatura de inmersión supervisan los cambios en la temperatura del líquido en el sistema HVAC
  • Los sensores de temperatura de superficie y cable son ideales para medir la temperatura de la superficie
  • Los sensores de temperatura exterior supervisan los cambios en la temperatura del aire exterior de la HVAC
  • Sensores de temperatura de conductos de sonda rígidos y flexibles que controlan la temperatura del aire de los conductos hasta la HVAC

Funcionalidades destacadas