Nuestros actuadores electrónicos de amortiguadores con retorno por resorte proporcionan un control fiable de los sistemas de climatización. Ofrecen pares de 20 a 160 libras, ideales para amortiguadores economizadores, unidades de techo y unidades de tratamiento de aire para una gestión eficaz del flujo de aire. Proporcione una ventilación eficiente y segura con nuestros actuadores de bajo consumo. Aborde la gestión precisa del flujo de aire y las necesidades críticas de seguridad con una capacidad rápida de retorno por resorte en 15 segundos. Esto cierra las compuertas rápidamente para mejorar la seguridad y optimizar el uso de energía. Siga cumpliendo con nuestros actuadores con clasificación de cámara completa. Un adaptador de eje autocentrado patentado evita el deslizamiento, lo que ahorra tiempo de instalación y reduce el mantenimiento. Con una capacidad nominal de más de 100 000 ciclos de ciclo completo, estos actuadores ofrecen un rendimiento a largo plazo y minimizan las interrupciones operativas.