Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los termostatos RDG200?

La gama de termostatos RDG200 pone la automatización de habitaciones en sus manos. La automatización completa de las habitaciones en un solo dispositivo simplifica la gestión de la temperatura, la humedad y el consumo de energía, a la vez que garantiza un entorno sano y confortable.

Con sensores integrados, una fuente de alimentación flexible y un diseño delgado y fácil de limpiar, la RDG200 se adapta prácticamente a cualquier habitación.

Para un control avanzado, la función Green Leaf y las aplicaciones precargadas ofrecen un funcionamiento sostenible y eficiente desde el punto de vista energético. La instalación y la puesta en marcha son rápidas, con la puesta en marcha de NFC a través de la aplicación PCT Go o una sencilla configuración de la placa de montaje.

Ventajas clave

Simplifique el control de habitaciones

El RDG200 reúne una potente automatización de habitaciones en un solo dispositivo, lo que permite a los usuarios controlar fácilmente los ajustes de temperatura, humedad y energía con botones táctiles, mando giratorio e iconos intuitivos.

Ahorre tiempo durante la instalación

La instalación y la puesta en marcha se realizan en cuestión de minutos gracias a la placa de montaje fácil de conectar y a varias opciones de puesta en marcha, como las herramientas del sistema, los conmutadores DIP y la aplicación para teléfonos inteligentes PCT Go.

Optimizar la eficiencia energética

Las funciones de ahorro de energía, como el modo Green Leaf, la limitación de puntos de ajuste y los puntos de ajuste relativos cambiables, ayudan a reducir el consumo y los costes a la vez que mantienen la comodidad de los ocupantes.

Funcionalidades destacadas