Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué una devolución fuera de primavera?

Los actuadores de compuerta de retorno sin resorte OpenAir de Siemens ofrecen un control fiable y eficiente desde el punto de vista energético, con pares de 44 a 310 libras, señales seleccionables de 0 a 10 V o de 2 a 10 V y un adaptador de eje autocentrado patentado que evita el deslizamiento. Los modelos mejorados añaden ciclos de clasificación más largos para un rendimiento duradero.

Portafolio

  • GDE: 44 libras por pulgada
  • GLB: 88 libras por pulgada
  • GEB: 132 libras por pulgada
  • BBB: 221 libras por pulgada
  • GIB: 310 libras por pulgada
Imagen de una interfaz de herramientas digitales para la integración del sistema de climatización con varios iconos y botones.

Ventajas clave

Acelerar la instalación

El adaptador de eje autocentrado patentado, las opciones precableadas y la anulación manual ayudan a los técnicos a montar y poner en marcha más rápido con resultados uniformes.

Mejorar la eficiencia energética

El bajo consumo de energía con señales de control precisas de 0 a 10 V o de 2 a 10 V reduce el consumo de energía y, al mismo tiempo, mantiene la comodidad y la estabilidad.

Escalar en más aplicaciones

La cobertura de par de 44 a 310 libras por pulgada se adapta a cajas VAV, amortiguadores de derivación y aislamiento, unidades de techo y AHU con un rendimiento fiable.

Funcionalidades destacadas