Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué válvulas magnéticas?

Nuestras válvulas magnéticas moduladoras proporcionan un control rápido y preciso del agua, el vapor o los refrigerantes de los edificios. Utilizan un imán controlado electrónicamente para colocar rápidamente el vástago y el disco, controlar el flujo y garantizar el cierre.

Mantener la coherencia climática y evitar el tiempo de inactividad en entornos críticos es un desafío. Nuestras válvulas magnéticas ofrecen una gran precisión, especialmente en rangos de flujo bajo, y velocidades de posicionamiento rápidas. Esto garantiza una respuesta estable del bucle de control y la estabilidad del sistema, lo que permite ahorrar energía y un funcionamiento fiable.

Nuestra cartera incluye:

  • Válvulas mezcladoras de 2 y 3 vías con control de modulación para agua caliente o fría y vapor
  • Válvulas de refrigeración de 2 y 3 vías de accionamiento magnético diseñadas para modular el control de los circuitos de refrigeración
An image of a Siemens water and steam magnetic valve with a diagram of its components.

Ventajas clave

Señal de control y posición

La posición de la válvula se mide de forma continua, lo que proporciona una señal de control precisa, la carrera de la válvula y la posición.

Simplifique las modificaciones

Para las válvulas magnéticas de refrigeración, se puede utilizar un tipo de válvula para aplicaciones de expansión, derivación de gas caliente y aceleración por succión, lo que simplifica los cambios de forma eficaz.

Adáptese a su solución

Seleccione válvulas de 2 o 3 vías para personalizar las válvulas magnéticas según sus necesidades de configuración específicas.

Funcionalidades destacadas