Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué la válvula de expansión magnética MVL702?

La válvula de expansión magnética MVL702 ofrece una velocidad y precisión excepcionales en un diseño robusto para optimizar los procesos del ciclo de refrigeración en las aplicaciones de bombas de calor y enfriadoras.

Diseñada para satisfacer las demandas del mercado en materia de sostenibilidad, la MVL702 ofrece a los OEM de HVAC eficiencia, seguridad, sólida fiabilidad y sencillez de ingeniería.

Ventajas clave

Obtenga una eficiencia sin igual

Al ajustar de forma rápida y precisa la cantidad de refrigerante en el evaporador, el MVL702 permite a los OEM de HVAC conseguir una potencia de calefacción y refrigeración significativamente mayor que una válvula paso a paso.

Ofrecer a los clientes ahorros de energía

Con la MVL702 como solución de válvulas de refrigerante, los clientes pueden conseguir importantes ahorros de energía cada año gracias a la eficiencia energética y a la estabilidad del sistema de refrigeración.

Intégrese más rápido con un coste menor

La válvula, el actuador y el controlador MVL702 están diseñados y probados como un sistema completo disponible «listos para usar». La fácil integración en cualquier sistema de automatización de equipos significa reducir los costes de desarrollo y pruebas.

Funcionalidades destacadas