Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Intelligent Valve?

La Siemens Intelligent Valve es una válvula de climatización que se optimiza automáticamente y mide los parámetros clave para optimizar el consumo de energía y reducir los costes operativos. Las válvulas de climatización tradicionales suelen funcionar de forma ineficiente con cargas parciales, lo que provoca un alto consumo de energía y una temperatura ambiente inconstante. Nuestra válvula inteligente resuelve esto maximizando la eficiencia operativa. Su optimizador de flujo adaptativo ajusta el flujo volumétrico para el Delta-T, lo que reduce el consumo de energía y garantiza una temperatura ambiente estable. Logre un control preciso y temperaturas de retorno óptimas con un actuador de alta resolución. Esta válvula que se optimiza automáticamente equilibra automáticamente su sistema de climatización, lo que elimina los cálculos complejos y ahorra tiempo de planificación.

Ventajas clave

Facilitar la productividad

Maximice la eficiencia del sistema con una válvula de equilibrado dinámico. Mantenga la presión correcta del sistema para todas las cargas para evitar que afecte al rendimiento y lograr temperaturas de retorno efectivas para una alta eficiencia de calefacción y refrigeración.

Aumente la eficiencia energética

Aumente la eficiencia energética durante todo el ciclo de vida de su sistema de climatización. La válvula inteligente optimiza el consumo de energía para reducir los costes operativos y mantener un rendimiento eficaz del sistema.

Proporcionar una comodidad constante

Mantenga un confort constante en sus edificios con un control estable de temperatura ambiente. La válvula inteligente se adapta a los cambios para ofrecer una comodidad óptima y continua.

FUNCIONES DESTACADAS