Ofrecer dos segundos de ejecución
Logre un rendimiento rápido de apertura y cierre para cumplir con los estrictos requisitos de flujo de aire y seguridad.
Los actuadores de amortiguadores OpenAir de acción rápida ofrecen una respuesta en dos segundos para un control preciso del flujo de aire y de la seguridad vital en espacios críticos. Diseñados para funcionar a 24 VCA/CC con señales universales y cableado con clasificación de pleno rendimiento, se instalan de forma rápida y funcionan de forma fiable. Portfolio (serie de acción rápida):
Responda en dos segundos para mantener la presurización y la seguridad de la habitación en las campanas extractoras de humos y otros entornos críticos.
Utilice un cableado con clasificación de pleno rendimiento y un diseño que permita una puesta en marcha rápida para obtener un rendimiento fiable en los espacios exigentes.
Seleccione una operación a prueba de fallos o a prueba de fallos in situ con señales de 2 posiciones, flotantes, de 0 a 10 V, 2 a 10 V o de 4 a 20 mA para una integración perfecta.
Logre un rendimiento rápido de apertura y cierre para cumplir con los estrictos requisitos de flujo de aire y seguridad.
Confíe en una potencia de accionamiento sólida adecuada para los amortiguadores de laboratorio, suministro y escape.
Utilice un cableado con clasificación de pleno rendimiento con 24 VCA/CC para cumplir con los estándares de construcción sin concesiones.