Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué termostatos comunicantes?

Los termostatos de pared comunicantes de Siemens proporcionan controles avanzados de temperatura y humedad para las aplicaciones de HVAC. Integre estos versátiles dispositivos en entornos comerciales y universales para mejorar la comodidad y optimizar el rendimiento del edificio.

Mantenga unos entornos interiores óptimos y gestione el consumo de energía de forma eficaz. Nuestros termostatos ofrecen un control preciso de la temperatura, la humedad y la calidad del aire interior. Prevenir el crecimiento de moho debido a la mala circulación del aire, garantizar espacios más saludables para los ocupantes y reducir los costes operativos.

Ventajas clave

Optimizar el control de la climatización

Soporta aplicaciones de bomba de calor y RTU convencionales de varias etapas con un diseño moderno y delgado.

Simplifique la instalación

Simplifique la instalación y la puesta en marcha con la configuración del asistente. Utilice tres entradas multifuncionales para la tarjeta de acceso, la temperatura externa, el cambio de calor/frío, el contacto con la ventana y la detección de presencia.

Mejorar la calidad del aire interior

Controle la comodidad y protéjase contra el moho con nuestro rentable termostato con ventilador. Mejorar la calidad del aire interior para mantener un entorno de construcción más saludable.

Funcionalidades destacadas